Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003951 et 003953
SPDs
Legrand
Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003951 et 003953
Best.-Nr. 003954
EAN.
3245060039547
Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 + Type 3 (T2+T3)
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Netzform IT | Nein |
---|---|
Netzform TN | Ja |
Netzform TN-C | Ja |
Netzform TN-C-S | Ja |
Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Nein |
Netzform sonstige | Ja |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Nennspannung AC | 230 V |
Höchste Dauerspannung AC | 275 V |
Schutzpegel | 1.2 kV |
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Baugröße | 1 TE |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 35.6 mm |
---|---|
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 54.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Nennspannung | 220-230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Stromversorgungsrichtung | Von oben |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Nein |
Anschlussart | Nicht anwendbar |
Kapazität der Klemme | 6-6 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Handbuch
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_1865
(0.88 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705325
(0.71 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION