![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NO/NA-NOC-S-PRO-WEB-L3.jpg)
Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - alu/noir
Netatmo
NETATMO
Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - alu/noir
Best.-Nr. NOC-S-PRO
EAN.
3700730503754
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Standard (fest) |
---|---|
Montageart | Wand |
Einsatzgebiet | außen |
Protokoll | TCP/IP |
Power over Ethernet (PoE) | ohne |
Bildsystem | sonstige |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Farbtiefe | 10 Bit |
Brennweitengröße | 300-3000 mm |
Farbe | schwarz |
Drahtlos | Nein |
Ausführung der Schnittstelle | WLAN |
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | 4 |
Speicherkapazität | 8 GB |
Mit Objektiv | Ja |
Mit IR-Lampe | Ja |
Max. Infrarot-Reichweite | 15 m |
Schutz gegen Vandalismus | Ja |
Mit Videobewegungsmelder | Ja |
Horizontaler Blickwinkel | 90-100 ° |
Vertikaler Blickwinkel | 60-100 ° |
Leistungsaufnahme | 10 W |
Versorgungsspannung | 110-240 V |
Spannungsart | AC |
Höhe | 200 mm |
Breite | 110 mm |
Tiefe | 50 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -20-50 °C |
---|---|
Nennstrom | 0.02-0.14 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 105 dB |
Halogenfrei | Ja |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.5-1.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 55-95 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 55-95 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Lautstärkeregelung | Nein |
Adressierbar | Ja |
Kameratype | Fest |
Video recorder angle | 100 ° |
Art des Kommunikationsgrades | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Videoüberwachung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION