C41x21x2.5 Sendzimirverzinkt L3M Ungelocht
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
C41x21x2.5 Sendzimirverzinkt L3M Ungelocht
Best.-Nr. SC2003M
EAN.
5012774305347
Rabattgruppe : 85
138,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 3000 mm |
---|---|
Breite | 41 mm |
Höhe | 21 mm |
Materialstärke | 2.5 mm |
Profilform | C-Profil |
Ausführung | Einfachprofil |
Art der Lochung | ohne |
Mit Zahnung | Nein |
---|---|
Abbrechbar | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Farbe | sonstige |