Bundmutter EEC 6 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Bundmutter EEC 6 V4A
Best.-Nr. CM801204
EAN.
3599078012048
Rabattgruppe : 61
5,22 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 6 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 10 mm |
Height | 6 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION