![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/CM-801201-1000.jpg)
Bundmutter EEC 6 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Bundmutter EEC 6 EZ
Best.-Nr. CM801201
EAN.
3599078012017
Rabattgruppe : 61
0,54 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 6 |
Gewindemaß (imperial) | sonstige |
---|---|
Schlüsselweite | 10 mm |
Höhe | 6 mm |
Halogenfrei | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION