Bügel CLMFAS RCSN Tauchfeürverzinkt TVZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Bügel CLMFAS RCSN Tauchfeürverzinkt TVZ
Best.-Nr. CM559287
EAN.
3599075592871
Rabattgruppe : 61
30,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Zinc |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION