Boite d'encastrement 2x12 modules
-
Legrand
Boite d'encastrement 2x12 modules
Best.-Nr. 001402
EAN.
3245060014025
Boîtes d'encastrement en matière isolante, 2 rangées. Dimensions d'installation: Niche: 430x330x86mm, Découpe dans la paroi: 433x315mm
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 24 |
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | Einfach |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Nein |
Art der Schließung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 89 mm |
Einbauhöhe | 436 mm |
Einbaubreite | 324 mm |
Innentiefe | 87 mm |
Erdungsklemmenblock | Nein |
Neutralleiterklemmenblock | Nein |
---|---|
DIN-Schiene | Ja |
Mit Montageplatte | Ja |
Anbaumöglichkeit | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer | 9010 |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Höhe | 440 mm |
Breite | 328 mm |
Tiefe | 82.5 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 24 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION