![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Mauerkasten, für Unterputzverteiler Ekinoxe 12+2 Module
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Mauerkasten, für Unterputzverteiler Ekinoxe 12+2 Module
Best.-Nr. 001401
EAN.
3245060014018
Rabattgruppe : 44
31,35 €
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
Montageart | Unterputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 12 |
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | Einfach |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Nein |
Art der Schließung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 89 mm |
Einbauhöhe | 311 mm |
Einbaubreite | 324 mm |
Innentiefe | 87 mm |
Erdungsklemmenblock | Nein |
Neutralleiterklemmenblock | Nein |
---|---|
DIN-Schiene | Ja |
Mit Montageplatte | Ja |
Anbaumöglichkeit | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer | 9010 |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Höhe | 315 mm |
Breite | 328 mm |
Tiefe | 82.5 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 12 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION