![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PF/LG-PFB45degree.jpg)
Bogen, Tauchfeuerverzinkt B750 H125 45°
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Bogen, Tauchfeuerverzinkt B750 H125 45°
Best.-Nr. PFB75045300G
EAN.
5012774261681
Rabattgruppe : 85
536,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 45° |
Bend model | Smooth bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 790 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |