Bogen Tauchfeuerverzinkt B200H150 45gr
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Bogen Tauchfeuerverzinkt B200H150 45gr
Best.-Nr. EFB20045300G
EAN.
5012774481911
Rabattgruppe : 85
391,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | Horizontal |
---|---|
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
Seitenlochung | Nein |
Ausführung der Sprosse | Profil gelocht |
Winkel | 45° |
Bogenausführung | glatter Bogen |
Scharnierend | Nein |
Kabelleiterhöhe | 150 mm |
Kabelleiterbreite | 240 mm |
---|---|
Ausführung | integrierter Verbinder |
Innenradius | 300 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |