![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312115-WEB-F.jpg)
Bogen Innen 60H 500 LS SVZ
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Bogen Innen 60H 500 LS SVZ
Best.-Nr. 8312115
EAN.
3414972355018
Rabattgruppe : 85
261,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Imperforated profile |
Angle | 90° |
Cable ladder height | 60 mm |
Cable ladder width | 500 mm |
Model | Without connector |
Inner radius | 446.5 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION