Direkt zum Inhalt
Logo print

Bogen Innen 60H 300 LS SVZ

GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ Legrand

Bogen Innen 60H 300 LS SVZ

Best.-Nr. 8312113 EAN. 3414972354998
Rabattgruppe : 85
208,20 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of side joist Profile (open)
Type of rung Imperforated profile
Angle 90°
Cable ladder height 60 mm
Cable ladder width 300 mm
Model Without connector
Inner radius 446.5 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0627-CABLO-GS.pdf pdf (0.35 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)