![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PF/LG-PFB75090300S-WEB-L.jpg)
Bogen B750 H125 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Bogen B750 H125 V4A
Best.-Nr. PFB75090300S
EAN.
5012774262022
Rabattgruppe : 85
1.291,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Smooth bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 790 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |