![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480910-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 200x25 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Bogen 90G 200x25 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480910
EAN.
3414971029781
Rabattgruppe : 85
79,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 100 mm |
Cable tray height | 27 mm |
Cable tray width | 200 mm |
Material thickness | 0.7 mm |
Side perforation | No |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION