Bogen 90G 150x60 V4A
Kabelrinnen
Legrand
Bogen 90G 150x60 V4A
Best.-Nr. 486832
EAN.
3414971036956
Rabattgruppe : 85
81,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | Horizontal |
---|---|
Winkel | 90° |
Bauform | Bogen starr |
Mit Oberteil | Nein |
Innenradius | 100 mm |
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
Kabelrinnenbreite | 150 mm |
Materialstärke | 0.7 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
---|---|
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION