Bogen 90G 150x60, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Bogen 90G 150x60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482752
EAN.
3414971033771
Rabattgruppe : 85
75,85 €
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
Richtungsänderung | Horizontal |
---|---|
Winkel | 90° |
Bauform | Bogen starr |
Mit Oberteil | Nein |
Innenradius | 100 mm |
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
Kabelrinnenbreite | 150 mm |
Materialstärke | 0.7 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
---|---|
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION