![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486831-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 100x60 V4A
Kabelrinnen
Legrand
Bogen 90G 100x60 V4A
Best.-Nr. 486831
EAN.
3414971036949
Rabattgruppe : 85
137,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 100 mm |
Cable tray height | 60 mm |
Cable tray width | 100 mm |
Material thickness | 0.7 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION