Bogen 45G 400x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Bogen 45G 400x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487843
EAN.
3414971040397
Rabattgruppe : 85
97,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | 45° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 0 mm |
Cable tray height | 60 mm |
Cable tray width | 400 mm |
Material thickness | 0.95 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION