Bogen 45G 300x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Bogen 45G 300x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487842
EAN.
3414971040380
Rabattgruppe : 85
75,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | Horizontal |
---|---|
Winkel | 45° |
Bauform | Bogen starr |
Mit Oberteil | Nein |
Innenradius | 0 mm |
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
Kabelrinnenbreite | 300 mm |
Materialstärke | 0.95 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
---|---|
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION