![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bodenverteiler mit 6 Steckdosen Länge: 337 mm
Möbeleinbau
Legrand
Bodenverteiler mit 6 Steckdosen Länge: 337 mm
Best.-Nr. 073422
EAN.
3414970965585
Rabattgruppe : 29
81,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäuseform | rechteckig |
---|---|
Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 6 |
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
FI-Schalter | Nein |
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
Netzentstörfilter | Nein |
Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
Überspannungsschutz | Nein |
Nennstrom | 16 A |
Aderquerschnitt | 1.5 mm² |
---|---|
Mit Deckel | Nein |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | Aluminium |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | anodisiert/eloxiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
Transparent | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Verdrehter Zentraleinsatz | Ja |
Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 45° |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 52 mm |
Höhe | 52.5 mm |
Tiefe | 337 mm |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION