![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481182-WEB-L.jpg)
Bodenverbinder P31 B500 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Bodenverbinder P31 B500 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481182
EAN.
3414971030633
Rabattgruppe : 85
33,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 500-500 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 480 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Werkstoffgüte | sonstige |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
6 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION