![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486016-WEB-R.jpg)
Bodenverbinder P31 B400 V4A
Kabelrinnen
Legrand
Bodenverbinder P31 B400 V4A
Best.-Nr. 486016
EAN.
3414971036765
Rabattgruppe : 85
147,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 400-400 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 380 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION