![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482305-WEB-L.jpg)
Bodenverbinder P31 B300, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Bodenverbinder P31 B300, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482305
EAN.
3414971033221
Rabattgruppe : 85
58,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 300-300 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
Länge | 280 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
7 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION