![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482304-WEB-R.jpg)
Bodenverbinder P31 B200, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Bodenverbinder P31 B200, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482304
EAN.
3414971033214
Rabattgruppe : 85
44,60 €
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
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 200-200 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
Länge | 180 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
7 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION