![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-R15_100_CF30_P_070806.jpg)
Bodenträger R15/300 0,1kN HR
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Bodenträger R15/300 0,1kN HR
Best.-Nr. CM586617
EAN.
3599075866170
Rabattgruppe : 61
65,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Ja |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | schraubloser Verbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 300-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 25-25 mm |
Länge | 298 mm |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | Zink |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION