![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-R15_100_CF30_P_070806.jpg)
Bodenträger R15/300 0,1kN Sendzimirverzinkt SVZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Bodenträger R15/300 0,1kN Sendzimirverzinkt SVZ
Best.-Nr. CM586610
EAN.
3599075866101
Rabattgruppe : 61
29,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw less connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 300-600 mm |
Suitable for cable management system height | 25-25 mm |
Length | 298 mm |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION