![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/FG/LG-FFishplate.jpg)
Bodenplatte SSL Kabelrinne, Tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Bodenplatte SSL Kabelrinne, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. FG
EAN.
5012774138426
Rabattgruppe : 85
12,10 €
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
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 75-300 mm |
Länge | 185 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | sonstige |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |