![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/FS/LG-FS-WEB-R.jpg)
BODENPLATTE FS V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
BODENPLATTE FS V4A
Best.-Nr. FS
EAN.
5012774139157
Rabattgruppe : 85
33,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 75-300 mm |
Length | 185 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |