![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-FTX_TXF35_P_070806.jpg)
Bodenbefestigung FTX HR
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Bodenbefestigung FTX HR
Best.-Nr. CM586183
EAN.
3599075861830
Rabattgruppe : 61
10,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Rinnenbefestigung | schraubbar |
Tragfähigkeit | 500 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Zink |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION