![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Blinddeckel Edelstahl Quadratisch. f
Unterflursysteme
Legrand
Blinddeckel Edelstahl Quadratisch. f
Best.-Nr. 8452202
EAN.
8714161285467
Rabattgruppe : 82
721,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | quadratisch |
---|---|
Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 24 mm |
Bodenpflege | nass |
Rahmenausführung | Bodenbelaganlegekante |
Länge Einbaumaß | 271 mm |
---|---|
Breite Einbaumaß | 271 mm |
Einbaudurchmesser | 272 mm |
Außenlänge | 271 mm |
Außenbreite | 271 mm |
Außendurchmesser | 278 mm |
Werkstoff | rostfreier Stahl |