![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/776278-LEGRAND-600.jpg)
Blindabdeckung mit Tragring Creo ultraweiß
Pro21
Legrand
Blindabdeckung mit Tragring Creo ultraweiß
Best.-Nr. 776278
EAN.
3245067762783
Rabattgruppe : 21
11,80 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Hole diameter | 0 mm |
Width opening | 0 mm |
---|---|
Height opening | 0 mm |
Colour | White |