![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/BT-N4954-WEB-F.jpg)
Blindabdeckung + Kabelauslass
LivingLight
Bticino
Blindabdeckung + Kabelauslass
Best.-Nr. N4954
EAN.
8012199107684
Rabattgruppe : 55
9,83 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 43.8 mm |
---|---|
Device height | 47 mm |
Device depth | 35.4 mm |
Built-in depth | 35.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |