![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4950-BTICINO-1000.jpg)
Blindabdeckung für LIVINGLIGHT, 1-modulig, Farbe: Weiß
LivingLight
Bticino
Blindabdeckung für LIVINGLIGHT, 1-modulig, Farbe: Weiß
Best.-Nr. N4950
EAN.
8012199050973
Rabattgruppe : 55
1,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
6 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION