Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Blindabdeckung 1/2 mod

Axolute Bticino

Blindabdeckung 1/2 mod

Best.-Nr. HC4949 EAN. 8012199766041
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Material Plastic
Construction type lens Rectangular
Colour Grey
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01761EN-00.pdf pdf (0.84 Mo)