![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/A7/LG-A75222_754041-WEB-R.jpg)
Bewegungsmelder Valena Life 2-Leiter 180° Farbe: Mandelweiß
Licht Management
Legrand
Bewegungsmelder Valena Life 2-Leiter 180° Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. A75222
EAN.
4010957752224
Rabattgruppe : 15
198,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Presence detector |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | No |
HVAC-control | No |
Forced switch off | Yes |
Animal zone | No |
Creep-under protection | Yes |
Networkable | Yes |
Optimum mounting height | 1.2 m |
Staircase light controller | No |
Bridging switch | Yes |
Max. Reichweite zu einer Seite | 20 m |
Max. Reichweite frontal | 20 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 4 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | No |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | Yes |
Teach-function for response value luminosity | Yes |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Connection type | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 240-240 V |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 30 min |
Ausschaltverzögerung | 1800 s |
Detection angle horizontal | 180-180 ° |
Ansprechhelligkeit | 10-1000 lx |
Max. switching power | 2000 W |
Suitable for C-load | Yes |
Temperatur | -20-55 °C |
Anzahl der Schaltzonen | 96 |
Max. Einschaltstrom | 10 A |
Substation input | Yes |
With alarm function | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION