Befestiguzngsplatte MFM 150 HR
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Befestiguzngsplatte MFM 150 HR
Best.-Nr. CM585153
EAN.
3599075851534
Rabattgruppe : 61
42,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Horizontal |
---|---|
Plattenhöhe | 150 mm |
Plattenbreite | 94 mm |
Befestigungsart | Klickbefestigung |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION