![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341061-WEB-L.jpg)
Befestigungsteg P31 B75 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Befestigungsteg P31 B75 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 341061
EAN.
8714161296234
Rabattgruppe : 85
3,82 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Construction type | Other |
---|---|
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for rising ladder | No |
Type of fastening | Snapper mounting |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION