![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86313_1.jpg)
Befestigungsset. Satz M10x20 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Befestigungsset. Satz M10x20 V4A
Best.-Nr. LFSM10
EAN.
5012774482215
Rabattgruppe : 85
4,22 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 10 |
Length to bottom side head | 20 mm |
---|---|
Thread type | Metric |
With nut | Yes |