![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/CM-801018-WEB-F.jpg)
Befestigungsset M6x20 V2A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Befestigungsset M6x20 V2A
Best.-Nr. CM801018
EAN.
3599078010181
Rabattgruppe : 61
10,40 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 6 |
Length to bottom side head | 20 mm |
---|---|
With nut | Yes |