![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/CM-801008-WEB-F.jpg)
Befestigungsset M6x12 V2A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Befestigungsset M6x12 V2A
Best.-Nr. CM801008
EAN.
3599079923961
Rabattgruppe : 61
9,27 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 6 |
Length to bottom side head | 12 mm |
---|---|
With nut | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION