![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Befestigungsset M10x25, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Befestigungsset M10x25, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 616010
Rabattgruppe : 85
3,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Length to bottom side head | 25 mm |
With nut | Yes |