![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86563_1.jpg)
Befestigungssatz Trennsteg TVZ M6
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Befestigungssatz Trennsteg TVZ M6
Best.-Nr. LFDVGM6
EAN.
5012774482185
Rabattgruppe : 85
1,73 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Construction type | Screwing set |
---|---|
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for rising ladder | No |
Type of fastening | Screw mounting |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |