![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86313_1.jpg)
Befestigungssatz M10x20, Tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Befestigungssatz M10x20, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. LFGM10
EAN.
5012774482208
Rabattgruppe : 85
2,80 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | 8.8 (steel) |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Length to bottom side head | 20 mm |
With nut | Yes |