![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26801_1.jpg)
Befestigungssatz Abdeckpl.M6 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Befestigungssatz Abdeckpl.M6 V4A
Best.-Nr. LFCOVSM6
EAN.
5012774482178
Rabattgruppe : 85
2,71 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |