![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26801_1.jpg)
Befestigungssatz Abdeckplatte. M6 TVZ
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Befestigungssatz Abdeckplatte. M6 TVZ
Best.-Nr. LFCOVGM6
EAN.
5012774482161
Rabattgruppe : 85
1,45 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Other |