Befestigungsplatte Mfpolya
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Befestigungsplatte Mfpolya
Best.-Nr. CM585145
EAN.
3599075851459
Rabattgruppe : 61
9,50 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 86.2 mm |
Plate width | 54 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Other |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION