![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-ET_CF54_P_070809.jpg)
Befestigungsbügel ET20 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Befestigungsbügel ET20 GC
Best.-Nr. CM559033
EAN.
3599075590334
Rabattgruppe : 61
35,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 8 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Permitted net load | 5 N |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION