![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-EF11_IPN_P_070824.jpg)
Befestigungsbügel EF15/600 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Befestigungsbügel EF15/600 EZ
Best.-Nr. CM559211
EAN.
3599075592116
Rabattgruppe : 61
210,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | mit Schiene |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 0 |
---|---|
Geeignet für Flanschstärke | 1-15 mm |
Rohr-/Kabeldurchmesser | 0-0 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION