![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-EF11_IPN_P_070824.jpg)
Befestigungsbügel EF11/400 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Befestigungsbügel EF11/400 EZ
Best.-Nr. CM559201
EAN.
3599075592017
Rabattgruppe : 61
152,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | With rail |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 0 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 1-11 mm |
Tube/cable diameter | 0-0 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION