![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-MPSZ-WEB-R.jpg)
Befestigung Montageplatte. 31
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Befestigung Montageplatte. 31
Best.-Nr. MPSZ
EAN.
5012774482253
Rabattgruppe : 85
257,70 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 354 mm |
Plate width | 150 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |